Odkaz na systém
Chápadlo pre bloky motora
Systémové riešenia | Logistika | Intralogistika
Výzva
Pri paletovaní na uloženie blokov valcov pre internú podnikovú prepravu bolo potrebné uchopovať tak diel, ako aj vložku. Nepresnosti pri umiestňovaní nosičov nákladu museli byť vyrovnané chápadlom.
Riešenie
Chápadlo bolo vybavené robustným vyrovnaním XYZ. Pritom vyrovnanie XY vyrovnáva nepresnosti polohy v rovine. Vyrovnanie z predstavuje ochranu proti nárazu pri nakladaní paliet. Uchopenie medzivrstiev sa realizovalo pomocou aktívne prisúvateľných vákuových exhaustorov.
Hlavné prvky a technické údaje
IP40
Pneumaticky
Vonkajšie upínanie
Zabezpečenie uchopovacej sily pri udržaní tlaku
Bezpečnostné zariadenie sily uchopenia pre pružinu
Technické údaje
| Typ pohonu | PNEU |
| Uchopovacia sila max. | 3100 [N] |
| Koncepcia uchopenia | FORM |
| Uchopovacia poistka | FED |
| Zdvih max. | 40 [mm] |
| Trieda IP | IP40 |
| Systémová hmotnosť | 60 [kg] |
| Hmotnosť obrobku max. | 30 [kg] |
| Teplota obrobku max. | 80 [°C] |
Vstavané štandardné komponenty